{hansa_flex/hydraulics/ball_valves/1_ball_valves_high_pressure/1_2_3way_l/1_2_2_pipe_din2353/3_bkhl_l_asmtab.prj},{NB=3 BKHL 13 L},{DES=3 BKHL 13 L},{DN=12},{SER=L},{PD=15},{G=M 22x1,5},{OL=positive (closed)},{LW=12.5},{OP=PN 400},{AF=14},{SF=1.5},{PPATH=assemblies/3_bkhl_l_asmtpl.prj},{L=136.4},{A=80},{B=100.6},{D=8.5},{H1=60.3},{H4=30.3},{H5=22.8},{H6=15},{S=4},{RA=15},{I=12.5},{SW1=63},{PRA=2},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/3BKHLL/3BKHSL},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/3BKHLL/3BKHSL}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。