{hansa_flex/hydraulics/ball_valves/1_ball_valves_high_pressure/1_2_3way_l/1_2_2_pipe_din2353/3_bkhl_l_asmtab.prj},{NB=3 BKHS 06 L},{DES=3 BKHS 06 L},{DN=6},{SER=S},{PD=10},{G=M 18x1,5},{OL=positive (closed)},{LW=6.0},{OP=PN 500},{AF=12},{SF=1.5},{PPATH=assemblies/3_bkhl_l_asmtpl.prj},{L=104.8},{A=55},{B=70},{D=6.5},{H1=52},{H4=27.5},{H5=-},{H6=-},{S=3.5},{RA=6},{I=10.5},{SW1=27},{PRA=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/3BKHLL/3BKHSL},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/3BKHLL/3BKHSL}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen