{hansa_flex/hydraulics/ball_valves/1_ball_valves_high_pressure/1_5_4way_t/1_5_2_pipe_din2353/4_bkh_t_asmtab.prj},{NB=4 BKHL 08 T},{DES=4 BKHL 08 T},{DN=8},{SER=L},{PD=10},{G=M 16x1,5},{OL=positive (closed)},{LW=9},{OP=PN 500},{AF=14},{SF=1.5},{ZNR=4KH DN10 10L},{VERS=3},{PPATH=assemblies/4_bkh_t_asmtpl.prj},{L=114},{A=65},{B=80},{D=6.7},{H1=55},{H4=28},{S=4},{RA=10},{I=11.5},{SW1=30},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/4BKHLT/4BKHST},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/4BKHLT/4BKHST}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.