{hansa_flex/hydraulics/ball_valves/1_ball_valves_high_pressure/1_6_4way_x/1_6_2_pipe_din2353/4_bkh_x_asmtab.prj},{NB=4 BKHS 08 X},{DES=4 BKHS 08 X},{DN=8},{SER=S},{PD=12},{G=M 20x1,5},{OL=positive (closed)},{LW=9},{OP=PN 500},{AF=14},{SF=1.0},{ZNR=4KH DN10 12S},{VERS=13},{PPATH=../../1_5_4way_t/1_5_2_pipe_din2353/assemblies/4_bkh_t_asmtpl.prj},{L=116},{A=65},{B=80},{D=6.7},{H1=55},{H4=28},{S=4},{RA=12},{I=12.5},{SW1=30},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/4BKHLX/4BKHSX},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/4BKHLX/4BKHSX}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。