Code
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
K-SCHALLDAE FEDEREINSTELLUNG - Silencer
Bill of material
K-07403465
DES
Identifier
K-07403465
G
Thread
G 1/4
SW
Width across flats
15 mm
A
14.0 mm
BMIN
B - Min
30 mm
BMAX
B - Max
32 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.