Code
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
K-STECKVERSCH AGR OR SK M O - Gerade Steckverschraubungen, Außengewinde zylindrisch, O-Ring Außensechskant
Bill of material
K-07402497
DES
Identifier
K-07402497
G
Thread
G 1/4
SA
For tube O.D.
8 mm
L1
24.4 mm
IS
Hexagon socket head
6.0 mm
SW
14
INFO
Website link
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.