{hansa_flex/pneumatics/12_3_screw_fitings_and_connectors/12_3_5/12_3_5_2/12_3_5_2_3/k_xv_agm_2.prj},{NB=K-07400006},{DES=K-07400006},{ARTNR=252 E},{GEWINDE1=M5},{GEWINDE2=G 1/4},{L1=21.0},{L2=14.0},{SW=17},{VERS=1},{L3=5.0},{L4=1.00},{L5=0.65},{L6=0.0},{L7=0.0},{L8=0.00},{L9=0.0},{L10=0.00},{L11=0.0},{D1=2.50},{D2=9.0},{D3=3.2},{D4=0.0},{D5=0.0},{ANG1=15},{ANG2=60.0},{ANG3=45.0},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/K-XVAGM2},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/K-XVAGM2}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen