{hansa_flex/pneumatics/12_8_cylinders_and_control_valves/12_8_1_pneumatic_cylinders/12_8_1_3/k_rundzylinder_dopp_o_d_asmtab.prj},{NB=K-07151704 (0)},{DES=K-07151704},{HUB=50},{DI=25},{S=5.000},{ARTNR=1.DM.25050},{KOLBEN=25},{ANS=G 1/8},{GEW=M10x1,25},{AM=22},{BE=M22x1,5},{CD=8},{D=33},{D1=10},{E=1/8},{G=9},{EE=G 1/8},{EW=16},{L=12},{L1=143},{L2=17},{L3=20},{L4=17},{L5=73},{L6=66.5},{KK=M10x1,25},{XC=104},{WF=28},{KW=10},{KV=32},{MR=21},{NA=30},{NBB=30},{SW=17},{CH=8},{K=5},{TYPEVIS=Magnetic double-acting},{EXVIS=Standard},{MATVIS=C45 chromed rod, technopolymer piston rod},{SEVIS=NBR},{AC1VIS=-},{AC2VIS=N/A},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{AC5VIS=-},{IDNR=},{PPATH=parts/iso_6432_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/K-RUNDZYLINDERDOPPOD},{HUBST=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.